Дросельні клапани, VFY-WH, PN 16, DN 25, Ручка, Wafer

065B7350

VFY-WH PN10 DN25 CI/SS/EPDM

Інформація про продукт

Вага брутто 2.627 Kilogram
Bага нетто 2.457 Kilogram
Об'єм 2.719 Liter
EAN 5702421536087

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Альтернативне середовище 2 Циркуляційна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Butterfly valves
Довжина [мм] 32 мм
Дозволи CE
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 25 мм
Діаметр [мм] [макс.] 25 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 40 м³/год
Клас тиску PN 16
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Маркований виріб Так
Матеріал втулки клапана EPDM
Матеріал диску клапана Нержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапана Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал корпусу Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал ущільнення штока Нітріл/Вітон/Цинкове покриття S. + PTFE
Матеріал фланців Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь (AISI 420)
Номінальний тиск [бар] 10 бар
Опис VFY-WH PN10 DN25 CI/SS/EPDM
Орієнтація монтажу окрім ковпачком донизу
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий крутильний момент [Нм] 10 Н·м
Розмір клапана DN 25
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу PED 97/23/CE, EN 12266-1, категорія A
Температура зберігання [°C] [мін.] -10 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VFY-WH
Тип клапана Концентричний дизайн
Тип операції Ручка
Тип фланця редуктора F05
Типи підключення Wafer
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality