VFQ 22, PN 25, 160.00 м³/год

065B5579

Pressure operated valves

Інформація про продукт

Вага брутто 76.7 Kilogram
Bага нетто 71.5 Kilogram
Об'єм 84 Liter
EAN 5715162390337

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.03
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 100 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 15 бар
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г] 160 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DP Метал
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис Pressure operated valves
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір клапана DN 100
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Система перепуску тиску Chamber
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFQ 22
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.4
Фактор кавітації 100% 0.35
Фактор кавітації 25% 0.65
Фактор кавітації 50% 0.62
Фактор кавітації 75% 0.4
Швидкість витоку [% Kvs] 0.03

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality