VFQ 22, PN 16, 650.00 м³/год

065B5575

Інформація про продукт

Вага брутто 276 Kilogram
Bага нетто 222 Kilogram
Об'єм 637.44 Liter
EAN 5715162296448

 

Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 200 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г] 650 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DP Метал
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір клапана DN 200
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Система перепуску тиску Chamber
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFQ 22
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.35
Фактор кавітації 100% 0.32
Фактор кавітації 25% 0.59
Фактор кавітації 50% 0.5
Фактор кавітації 75% 0.38
Швидкість витоку [% Kvs] 0.05

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality