VFQ 22, PN 16, 80 m³/h

065B5571

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Pressure operated valves

Інформація про продукт

Gross weight 38 Kilogram
Net weight 32.8 Kilogram
Volume 84 Liter
EAN 5715162296400

 

Aplicación District heating y district cooling
Cavitation factor 0.55
Cavitation factor 100% 0.5
Cavitation factor 25% 0.7
Clase de presión PN 16
Contain batteries Ні
Diameter [mm] 80 mm
Differential pressure range [bar] [Max] 16 bar
Factor de cavitación, 50% 0.63
Factor de cavitación, 75% 0.57
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.03
Kvs values [m³/h] 80 m³/h
Leakage rate [% Kvs] 0.03
Material de sellado, DP Metálico
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del asiento de la válvula, DP Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula, DP Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Media temperature [°C] [Max] 150 °C
Media temperature [°C] [Min] 2 °C
Medium alternative Glycolic water up to 30%
Mounting version Free
Number of ports 2
Permissible media District heating/cooling circulation water
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 16 bar
Pressure nominal [bar] 16 bar
Sistema de alivio de presión Chamber
Tamaño de válvula DN 80
Valve body material Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone material Stainless steel, mat. No. 1.4021
Група продукції Pressure flow controllers
Опис Pressure operated valves
Тип VFQ 22
Типи підключення Фланець

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality