VF3, PN 16, 200/630, 3-ходовий, сідловий, фланець

065B4200

VF3, PN 16, 200/630, 3-ходовий, сідловий, фланець

Інформація про продукт

Вага брутто 239.1 Kilogram
Bага нетто 239 Kilogram
Об'єм 547.2 Liter
EAN 5710104508504

 

Contain batteries Ні
Альтернативне застосування VSP Централізоване теплопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу Подавальний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 200 мм
Діапазон регулювання 50:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 630 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун (EN-GJL-250)
Назва виробу в досьє SCIP VF3 DN200-300
Номер досьє SCIP bc60a1f4-fe0c-4ec8-9e0a-9c8316b7044c
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VF3, PN 16, 200/630, 3-ходовий, сідловий, фланець
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VF 3
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.45
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 57 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality