VF 3 PN16 150/320 3-ходовий, сідловий фланцевий

065B3150

VF 3 PN16 150/320 3-ходовий, сідловий фланцевий

Інформація про продукт

Вага брутто 90.5 Kilogram
Bага нетто 90.5 Kilogram
Об'єм 196.08 Liter
EAN 5702421509654

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Централізоване теплопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 150 мм
Діапазон регулювання 100:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 320 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана GGG 40
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал ущільнення сальника PFTE
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP VF 3 PN16 150/320 3-WAY SEATED FLANGE
Номер досьє SCIP aee43d66-523a-47df-9250-578f405f6feb
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VF 3 PN16 150/320 3-ходовий, сідловий фланцевий
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 1.5 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 0.6 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VF 3
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.4
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 40 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality