VF 3 PN16 125/220 3-ходовий сідельний фланцевий

065B3125

VF 3 PN16 125/220 3-ходовий сідельний фланцевий

Інформація про продукт

Вага брутто 64.6 Kilogram
Bага нетто 59.1 Kilogram
Об'єм 107.502 Liter
EAN 5702421509647

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Централізоване теплопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 125 мм
Діапазон регулювання 100:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 220 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана GGG 40
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал ущільнення сальника PFTE
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP VF 3 PN16 125/220 3-WAY SEATED FLANGE
Номер досьє SCIP 67e0bbf8-a09e-47f4-ae81-b581338b58f6
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VF 3 PN16 125/220 3-ходовий сідельний фланцевий
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 3 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 0.6 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VF 3
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.4
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 40 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality