VFQ 2, PN 40, DN 100, 125.00 м³/год, Фланець

065B2685

VFQ2 PN40 100/125 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 77.5 Kilogram
Bага нетто 77.5 Kilogram
Об'єм 88.8 Liter
EAN 5702421809495

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.03
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 100 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 15 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 125 м³/год
Клас тиску PN 40
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана GS-C 25
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Опис VFQ2 PN40 100/125 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 100
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFQ 2
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.4
Фактор кавітації 100% 0.35
Фактор кавітації 25% 0.4
Фактор кавітації 50% 0.62
Фактор кавітації 75% 0.65
Функція Перепуск
Характеристика витрати Лінійна оптимізована
Хід [мм] 20 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality