VFQ 2, PN 16, DN 80, 80.00 м³/год, Фланець

065B2661

VFQ2 PN16 80/80 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 36.4 Kilogram
Bага нетто 32.15 Kilogram
Об'єм 91.2 Liter
EAN 5702421809259

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.03
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 80 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 80 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VFQ2 PN16 80/80 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 80
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFQ 2
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.45
Фактор кавітації 100% 0.39
Фактор кавітації 25% 0.45
Фактор кавітації 50% 0.49
Фактор кавітації 75% 0.55
Функція Перепуск
Характеристика витрати Лінійна оптимізована
Хід [мм] 18 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality