VFGS 2, PN 16, DN 125, 160.00 м³/год, Фланець

065B2439

VFGS2 PN16 125/160 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 78.5 Kilogram
Bага нетто 78.5 Kilogram
Об'єм 200.64 Liter
EAN 5702421803561

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Циркуляційна вода
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.03
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище Пара
Діаметр [мм] 125 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 15 бар
Застосування Пара
Значення Kv [m³/г] 160 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VFGS2 PN16 125/160 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 125
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 300 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFGS 2
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.35
Функція Перепуск
Характеристика витрати Лінійна оптимізована
Хід [мм] 20 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality