VFG 2, PN 40, DN 20, 6.30 м³/год, Фланець

065B2412

VFG2 PN40 20/6,3 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 7.779 Kilogram
Bага нетто 7.508 Kilogram
Об'єм 11.638 Liter
EAN 5702421803295

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.03
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 6.3 м³/год
Клас тиску PN 40
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана Чавун GP240GH (GS-C 25)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Опис VFG2 PN40 20/6,3 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 2
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.41
Фактор кавітації 25% 0.69
Фактор кавітації 50% 0.62
Фактор кавітації 75% 0.6
Функція Перепуск
Характеристика витрати Лінійна оптимізована
Хід [мм] 6 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality