VFG 2, 125.00 м³/год, Фланець

065B2409

VFG2 PN25 100/125 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 64.82 Kg
Bага нетто 64.82 Kg
Volume 92.4 Liter
EAN 5702421803264

 

Description VFG2 PN25 100/125 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
In scope of WEEE and contain batteries No
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.03
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 100 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 15 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 125 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 2
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.4
Функція Перепуск
Характеристика витрати Лінійна оптимізована
Хід [мм] 20 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality