VFG 2, PN 25, DN 80, 80.00 м³/год, Фланець

065B2408

VFG2 PN25 80/80 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 35.916 Kilogram
Bага нетто 35.916 Kilogram
Об'єм 91.2 Liter
EAN 5702421803257

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.03
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 80 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 80 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис VFG2 PN25 80/80 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір клапана DN 80
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 2
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.45
Фактор кавітації 100% 0.36
Фактор кавітації 25% 0.65
Фактор кавітації 50% 0.51
Фактор кавітації 75% 0.45
Функція Перепуск
Характеристика витрати Лінійна оптимізована
Хід [мм] 18 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality