VFG 2, PN 16, DN 250, 400.00 м³/год, Фланець

065B2400

VFG2 PN16 250/400 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 335.5 Kilogram
Bага нетто 330 Kilogram
Об'єм 638.4 Liter
EAN 5702421803172

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 250 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 400 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4313
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VFG2 PN16 250/400 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір клапана DN 250
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 2
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.2
Фактор кавітації 100% 0.15
Фактор кавітації 25% 0.31
Фактор кавітації 50% 0.25
Фактор кавітації 75% 0.2
Функція Перепуск
Характеристика витрати Лінійна оптимізована
Хід [мм] 24 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality