VM 2, PN 25, DN 40, 16.00 м³/год, G 2 A

065B2019

VM 2 PN25 40/16 2-ходовий, сідловий, зовн. різ.

Інформація про продукт

Вага брутто 2.621 Kilogram
Bага нетто 2.323 Kilogram
Об'єм 5.034 Liter
EAN 5702421509005

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне застосування VSP Опалення
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 40 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Діапазон регулювання 50:1
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 16 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапана Червона бронза, мат. № 2.1096.1 (RG5)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP VM2 (3)
Номер досьє SCIP eeef3c38-a53e-46a7-b84e-0271238cafdf
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис VM 2 PN25 40/16 2-ходовий, сідловий, зовн. різ.
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 40
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VM 2
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 2 A
Фактор кавітації 0.5
Фактор кавітації 100% 0.34
Фактор кавітації 25% 0.58
Фактор кавітації 50% 0.52
Фактор кавітації 75% 0.5
Функція Регулювальний клапан
Характеристика витрати Комбінована
Хід [мм] 10 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality