VGU, PN 25, DN 50, 20.00 м³/год, G 2 1/2 A

065B0796

VGU PN25 50/20 2-ходовий різьбовий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 4.045 Kilogram
Bага нетто 4.045 Kilogram
Об'єм 4.946 Liter
EAN 5702421543788

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Охолодження
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення EPDM
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис VGU PN25 50/20 2-ходовий різьбовий, под./звор. тр.
Положення шпинделя Нормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Система перепуску тиску Поршень
Стандарт з'єднання ISO 228/1
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VGU
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 2 1/2 A
Фактор кавітації 0.6
Функція Регулювальний клапан
Характеристика витрати Прибл. лінійна
Хід [мм] 5 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality