AFT 06, 20 °C - 90 °C, 386 мм, 5.0 м

065-4391

AFT06 PN40 20-90/5м Бронзова гільза

Інформація про продукт

Вага брутто 4.549 Kilogram
Bага нетто 4.2 Kilogram
Об'єм 36.398 Liter
EAN 5702421807941

 

Contain batteries Ні
Версія монтажу вільний
Група продукції Actuators - Temperature
Довжина датчика температури [мм] 386 мм
Довжина капілярної трубки [м] 5 м
Діаметр датчика температури [мм] 22 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 20 °C
Коефіцієнт підсилення Ks 0.8
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Назва виробу в досьє SCIP Selfacting Thermostats - AFT
Номер досьє SCIP ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Опис AFT06 PN40 20-90/5м Бронзова гільза
Постійна часу [с] 120 "
Підключення датчика R1конічний, зовн. різь згідно з DIN 2999
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволу DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 190 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип AFT 06
Функція Регулятор темп.

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality