Преобразователь давления, MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi

064G5243

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 9200-A711-A1GB04-F

Інформація про продукт

Масса брутто 0.177 Kilogram
Вес нетто 0.161 Kilogram
Volume 0.253 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428998925

 

+ живлення Контакт1
- загальний Контакт2
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Pressure range [mbar] [max] 150 mbar
Pressure range [mbar] [min] -150 mbar
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
TEB всередині CTR ±FS [%] 3 %
Амортизатор імпульсів No
Базова температура [°C] 25 °C
Вибухобезпечний Ні
Витривалість P при 10–90% FS 10000000
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Гістерезис і повтор. ±FS[%] 0.1 %
Диапазон давления [psig] [макс.] 2.18 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] -2.18 psi
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Gauge (relative)
Дозволи CE
Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.] 125 °C
Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.] -40 °C
Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.] 257 °F
Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -20 °C
Електричне підключення Кутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики MBS 9200-A711-A1GB04-F
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] 0 °C
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 3.5 бар
Назва виробу в досьє SCIP AKS/MBS
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.2 %
Номер досьє SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пом. пол. монт. при 180° ±FS(%) 0.35 %
Примітки щодо підключення тиску A
Підключення тиску HEX [мм] 27 мм
Размер присоединения давления 1/4
Рекоменд. крутний момент монтажу [Нм] 25 nm
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 9
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску DIN 3852-E
Тип MBS 9200
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 50 бар
Точність при базовій темп. ±FS тип. [%] 0.5 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality