+ живлення |
Контакт1 |
- загальний |
Контакт2 |
CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Так |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Pressure range [mbar] [max] |
250 mbar |
Pressure range [mbar] [min] |
0 mbar |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 В |
TEB всередині CTR ±FS [%] |
1.5 % |
Амортизатор імпульсів |
No |
Базова температура [°C] |
25 °C |
Вибухобезпечний |
Ні |
Витривалість P при 10–90% FS |
10000000 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Так |
Група продукції |
Sensors |
Гістерезис і повтор. ±FS[%] |
0.1 % |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Gauge (relative) |
Дозволи |
CE |
Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.] |
125 °C |
Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.] |
257 °F |
Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
100 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-25 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
125 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-20 °C |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
3.63 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
Кутовий з'єднувач |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Ключ технічної характеристики |
MBS 9200-B511-A1GB04-1 |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
80 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
0 °C |
Кількість на формат упаковки |
20 шт. |
Макс. тиск перевант. [бар] |
3.5 бар |
Назва виробу в досьє SCIP |
AKS/MBS |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Нелінійність BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Номер досьє SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Пом. пол. монт. при 180° ±FS(%) |
0.2 % |
Примітки щодо підключення тиску |
A |
Підключення тиску HEX [мм] |
27 мм |
Рекоменд. крутний момент монтажу [Нм] |
25 nm |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
Pg 9 |
Розмір підключення тиску |
1/4 |
Сигнал виходу |
Current |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт електричного підключення |
EN 175301-803-A |
Стандарт підключення тиску |
DIN 3852-E |
Тип |
MBS 9200 |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск розриву [бар] |
50 бар |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Точність при базовій темп. ±FS тип. [%] |
0.5 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |