+ живлення |
Контакт 1 |
- загальний |
Контакт 2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Амортизатор імпульсів |
Yes |
Відповідність RoHS в Китаї |
Yes |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Yes |
Група продукції |
Sensors |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Gauge (relative) |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
100 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
212 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
125 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
257 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
60 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
0 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
870 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
M12 x 1 |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Ключ технічної характеристики |
MBS 1250-2811-C1GB04 |
Коментарі щодо електричного підключення |
Позолочено |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
125 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
-40 °C |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] |
257 °F |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Кількість на формат упаковки |
48 шт. |
Макс. тиск перевант. [бар] |
210 бар |
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.] |
3000 фунт-сила на дюйм² |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] |
30 В |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] |
8 В |
Примітки щодо підключення тиску |
A |
Підключення тиску HEX [мм] |
22 мм |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір електричного підключення |
4 контакти |
Розмір підключення тиску |
1/4 |
Сигнал виходу |
Current |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт електричного підключення |
EN 60947-5-2 |
Стандарт підключення тиску |
DIN 3852-E |
Тип |
MBS 1250 |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск розриву [бар] |
1400 бар |
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] |
20000 фунт-сила на дюйм² |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Точність, типова +/-FS [%] |
0.5 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час реакції, макс. [мс] |
1 мс |