Перетворювач сигналу тиску, MBS 1250, 0.00 бар - 400.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 5801.51 фунт на дюйм²

063G1413

Електричне підключення: Німецький, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 9/16-18, Ключ технічної характеристики: MBS 1250-3613-C3BD11

Інформація про продукт

Вага брутто 0.07 Kilogram
Bага нетто 0.06 Kilogram
Об'єм 0.086 Liter
EAN 5702423270798

 

+ вихід Контакт 4
+ живлення Контакт2
- загальний Контакт1
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Pin surface material Au
Supply voltage [V] DC [max] 30 В
Supply voltage [V] DC [min] 8 В
Амортизатор імпульсів Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Gauge (relative)
Дозволи CE
C UL US UL Recognized
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 400 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 5801.51 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення Німецький
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Клас захисту корпусу IP IP67
Ключ технічної характеристики MBS 1250-3613-C3BD11
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] -40 °F
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 1200 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.] 17000 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Підключення тиску HEX [мм] 22 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 4 контакти
Розмір підключення тиску 9/16-18
Сигнал виходу Voltage
Сигнал виходу [В] [макс.] 5 В
Сигнал виходу [В] [мін.] 1 В
Стандарт електричного підключення DT04
Стандарт підключення тиску SAE J1926/2
Тип MBS 1250
Тип підключення тиску UNF
Тиск розриву [бар] 4000 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 58000 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, типова +/-FS [%] 0.5 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 1 мс
Ідентичний продукт 063G4413

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality