Перетворювач сигналу тиску, MBS 1250, 0.00 бар - 160.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 2320.00 фунт на дюйм²

063G1158

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 1250-3211-C1GB04

Інформація про продукт

Вага брутто 0.063 Kilogram
Bага нетто 0.06 Kilogram
Об'єм 0.098 Liter
EAN 5702423236749

 

+ живлення Контакт1
- загальний Контакт3
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Pin surface material Au
Supply voltage [V] DC [max] 30 В
Supply voltage [V] DC [min] 8 В
UL evaluated Yes
Амортизатор імпульсів Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Gauge (relative)
Дозволи CE
C UL US UL Recognized
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 160 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 2320 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення M12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Клас захисту корпусу IP IP67
Ключ технічної характеристики MBS 1250-3211-C1GB04
Коментарі PE НА КОНТАКТІ4
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] -40 °F
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 480 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.] 7000 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Примітки щодо підключення тиску A
Підключення тиску HEX [мм] 22 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 4 контакти
Розмір підключення тиску 1/4
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт електричного підключення EN 60947-5-2
Стандарт підключення тиску DIN 3852-E
Тип MBS 1250
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 1600 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 23200 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, типова +/-FS [%] 0.5 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 1 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality