Котушка 4-ходового реверсивного клапана, STF-01AJ512D1

061L2095

Напруга живлення [В] AC: 220, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP54

Інформація про продукт

Вага брутто 0.235 Kilogram
Bага нетто 0.14 Kilogram
Об'єм 1.17 Liter
EAN 5702428272650

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Встановлення котушки, реком. крутний момент [Нм] [Макс.] 1.96 nm
Встановлення котушки, реком. крутний момент [Нм] [Мін.] 1.47 nm
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції 4-way reversing valves
Довжина кабелю [дюйм] 78.7 дюйм
Довжина кабелю [м] 2 м
Дозволи CE
UKCA
VDE
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Клас захисту корпусу IP IP54
Клас ізоляції B
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва продукту Котушка 4-ходового реверсивного клапана
Напруга живлення [В] AC 220 В
Позначення типу STF-01AJ512D1
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Споживана потужність [Вт] 6 Вт
Тип STF
Формат упаковки Промислова упаковка
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality