4-ходовий реверсивний клапан, STF-0401G

061L1152

Інформація про продукт

Вага брутто 0.841 Kilogram
Bага нетто 0.78 Kilogram
Об'єм 2.377 Liter
EAN 5702428273879

 

Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції 4-way reversing valves
Коментарі REPLACE BY 061L1209
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва продукту 4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типу STF-0401G
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] 16.1 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] 13.75 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] 22.66 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] 19.37 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] 20.81 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] 18.03 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] 29.35 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] 25.43 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тип STF
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407C
R410A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality