4-ходовий реверсивний клапан, STF-0306G3

061L1151

null: -20 - 120, Макс.OPD [бар]: 31.0, Мін.OPD [бар]: 3.000, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 3/4, Розмір випускного з'єднання [дюйм]: 1/2, Проектна конфіг. Стиль: E

Інформація про продукт

Вага брутто 0.441 Kilogram
Bага нетто 0.37 Kilogram
Об'єм 1.756 Liter
EAN 5702428273886

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції 4-way reversing valves
Дозволи CE
VDE
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм] 3/4
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм] 19,2
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Макс. протікання [см³/мін.] 1500 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс.OPD [бар] 31 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 450 фунт-сила на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднання Мідь
Мін.OPD [бар] 3 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 44 фунт на дюйм²
Назва продукту 4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типу STF-0306G3
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] 8.38 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] 7.16 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] 11.79 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] 10.08 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] 10.83 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] 9.38 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] 15.27 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] 13.24 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Продуктивність за умов 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Проектна конфіг. Стиль E
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір випускного з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір випускного з'єднання [мм] 12.95 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм] 3/4
Розмір з'єдн. всмокт. [мм] 19.2 мм
Стандарт випроб. вібрації JIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкості JIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²] 19.6 м/с²
Тип STF
Тип випускного з'єднання ВНУТРІШН.
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407C
R410A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality