Реле протоку, FQS

061H4013

Тип підключення тиску: R, Розмір підключення тиску: 1дюйм, Середовище: Гліколь; Свіжа вода; Нейтральний розчин солі, Тип з'єднання: Різь, Функція контакту: SPDT

Інформація про продукт

Вага брутто 0.656 Kilogram
Bага нетто 0.055 Kilogram
Об'єм 1.935 Liter
EAN 5702428275347

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Switches and thermostats
Дозволи CE
UKCA
Діапазон діаметру трубопроводу Ø [дюйм] [Макс.] 6 дюйм
Діапазон діаметру трубопроводу Ø [дюйм] [Мін.] 1 дюйм
Діапазон діаметру трубопроводу Ø [мм] [Макс.] 150 мм
Діапазон діаметру трубопроводу Ø [мм] [Мін.] 25 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 112 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] 5 °C
Діапазон температури середовища [°F] 212 °F
Збільш. суміж. DN100/4 дюйми [л/хв] [Макс.] 950 l/min
Збільш. суміж. DN100/4 дюйми [л/хв] [Мін.] 210 l/min
Збільш. суміж. DN125/5 дюйми [л/хв] [Макс.] 1140 l/min
Збільш. суміж. DN125/5 дюйми [л/хв] [Мін.] 380 l/min
Збільш. суміж. DN150/6 дюйми [л/хв] [Макс.] 1800 l/min
Збільш. суміж. DN150/6 дюйми [л/хв] [Мін.] 570 l/min
Збільш. суміж. DN25/1 дюйми [л/хв] [Макс.] 50 l/min
Збільш. суміж. DN25/1 дюйми [л/хв] [Мін.] 21 l/min
Збільш. суміж. DN32/1–1/4 дюйми [л/хв] [Макс.] 102 l/min
Збільш. суміж. DN32/1–1/4 дюйми [л/хв] [Мін.] 46 l/min
Збільш. суміж. DN40/1–1/2 дюйми [л/хв] [Макс.] 145 l/min
Збільш. суміж. DN40/1–1/2 дюйми [л/хв] [Мін.] 68 l/min
Збільш. суміж. DN50/2 дюйми [л/хв] [Макс.] 255 l/min
Збільш. суміж. DN50/2 дюйми [л/хв] [Мін.] 58 l/min
Збільш. суміж. DN65/2–1/2 дюйми [л/хв] [Макс.] 570 l/min
Збільш. суміж. DN65/2–1/2 дюйми [л/хв] [Мін.] 120 l/min
Збільш. суміж. DN80/3 дюйми [л/хв] [Макс.] 880 l/min
Збільш. суміж. DN80/3 дюйми [л/хв] [Мін.] 115 l/min
Зменш. суміж. DN100/4 дюйми [л/хв] [Макс.] 940 l/min
Зменш. суміж. DN100/4 дюйми [л/хв] [Мін.] 200 l/min
Зменш. суміж. DN125/5 дюйми [л/хв] [Макс.] 1120 l/min
Зменш. суміж. DN125/5 дюйми [л/хв] [Мін.] 350 l/min
Зменш. суміж. DN150/6 дюйми [л/хв] [Макс.] 1700 l/min
Зменш. суміж. DN150/6 дюйми [л/хв] [Мін.] 530 l/min
Зменш. суміж. DN25/1 дюйми [л/хв] [Макс.] 45 l/min
Зменш. суміж. DN25/1 дюйми [л/хв] [Мін.] 18 l/min
Зменш. суміж. DN32/1–1/4 дюйми [л/хв] [Макс.] 100 l/min
Зменш. суміж. DN32/1–1/4 дюйми [л/хв] [Мін.] 43 l/min
Зменш. суміж. DN40/1–1/2 дюйми [л/хв] [Макс.] 140 l/min
Зменш. суміж. DN40/1–1/2 дюйми [л/хв] [Мін.] 63 l/min
Зменш. суміж. DN50/2 дюйми [л/хв] [Макс.] 250 l/min
Зменш. суміж. DN50/2 дюйми [л/хв] [Мін.] 50 l/min
Зменш. суміж. DN65/2–1/2 дюйми [л/хв] [Макс.] 565 l/min
Зменш. суміж. DN65/2–1/2 дюйми [л/хв] [Мін.] 105 l/min
Зменш. суміж. DN80/3 дюйми [л/хв] [Макс.] 850 l/min
Зменш. суміж. DN80/3 дюйми [л/хв] [Мін.] 100 l/min
Клас захисту корпусу IP IP20
Корпус РЕГУЛЯРН.
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 9.8 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 142 фунт-сила на дюйм²
Макс. швидкість потоку [м/с] 2 м/с
Назва продукту Реле протоку
Позначення типу FQS-030GQ9
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір підключення тиску 1дюйм
Середовище Свіжа вода
Гліколь
Нейтральний розчин солі
Тип FQS
Тип з'єднання Різь
Тип підключення тиску R
Тиск розриву [бар] 48 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 696 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality