Картриджне реле тиску, ACB, 31.00 бар, 25.00 бар

061F8691

Вищий активн. тиск [бар]: 31.00, Нижчий активн. тиск [бар]: 25.00, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Електричне підключення: Плоскі з'єднувачі, Клас захисту корпусу IP: IP40

Інформація про продукт

Вага брутто 0.024 Kilogram
Bага нетто 0.023 Kilogram
Volume 0.066 Liter
EAN 5702428261128

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Картриджне реле тиску
UK RoHS exemption clause 18
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Вищий активн. тиск [бар] 31 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] 450 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в Китаї Yes exceed limitations
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Yes with exemptions
Група продукції Switches and thermostats
Дозволи C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -20 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -55 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 275 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -70 °F
Електричне підключення Плоскі з'єднувачі
Затверджені UL холодагенти R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Категорія діапазону тиску Високий тиск
Клас захисту корпусу IP IP40
Ключ технічної характеристики ACB-4UB29
Корпус РЕГУЛЯРН.
Кількість на формат упаковки 300 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Монтаж Vertical +/- 45º
Нижчий активн. тиск [бар] 25 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²] 363 фунт на дюйм²
Номер досьє SCIP 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Номінал контакту DC=0.05 A, 12 - 24 V
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо підключення тиску Мідна труба (кінець = 3 мм)
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір підключення тиску 1/4 дюйма
Розмір підключення тиску [мм] 6.35 мм
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип ACB
Тип підключення тиску Пайка, ODM
Тиск розриву [бар] 200 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 2900 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція контакту SPST(NC)
Функція скидання Автоматичн.
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
Холодоагенти R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality