Картриджне реле тиску, ACB, 23.00 бар, 19.00 бар

061F8494

Вищий активн. тиск [бар]: 23.00, Нижчий активн. тиск [бар]: 19.00, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

Інформація про продукт

Вага брутто 0.09 Kilogram
Bага нетто 0.078 Kilogram
Volume 0.384 Liter
EAN 5702428261999

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Картриджне реле тиску
UK RoHS exemption clause 18
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Вищий активн. тиск [бар] 23 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] 334 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в Китаї Yes exceed limitations
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Yes with exemptions
Група продукції Switches and thermostats
Довжина кабелю [дюйм] 59.06 дюйм
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Дозволи C UL US UL873
CE
CE 0035
PED
TÜV
UKCA
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -20 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -55 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 275 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -70 °F
Електричне підключення Кабель
Затверджені UL холодагенти R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Категорія діапазону тиску Високий тиск
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики ACB-2UB465W
Колір проводу Чорний
Корпус РЕГУЛЯРНЕ РОЗТОПЛЕННЯ
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Монтаж Vertical +/- 45º
Назва виробу в досьє SCIP ACB-LCB_ Cartridge pressure switch
Нижчий активн. тиск [бар] 19 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²] 276 фунт на дюйм²
Номер досьє SCIP 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Номінал контакту AC=6 A, 250 V
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо підключення тиску Нажимний шток
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір підключення тиску 1/4 дюйма
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип ACB
Тип кабелю AWG18
Тип підключення тиску Розвальцьов.
Тиск розриву [бар] 200 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 2900 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція контакту SPST(NC)
Функція скидання Автоматичн.
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
Холодоагенти R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality