Диференційне реле тиску, MBC 5180

061B129966

Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Тип підключення тиску: G, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 45.0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.414 Kg
Bага нетто 0.294 Kg
Volume 0.983 Liter
EAN 5702423296231

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Диференційне реле тиску
UK RoHS compliance Out of scope
Аварійний сигнал Зростання
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Група продукції Switches and thermostats
Дозволи ABS
CCC
CCS
CE
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
UKCA
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.] 5 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.3 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.03 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.] 0.5 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 72.5 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 4.3 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Електричне підключення Роз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Заводське налашт. [бар] 0.3 бар
Заводське налашт. [МПа] 0.03 МПа
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики 2031-2DB04
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 68 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 986 фунт-сила на дюйм²
Номер досьє SCIP c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8
Номінал контакту AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] 30 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] 0 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] 435 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] 0 фунт-сила на дюйм²
Опис продукту Диф. Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо підключення тиску З фланцем
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 13.5
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт електричних характеристик EN 60947-5
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип MBC 5180
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 90 бар
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.
Час повернення реле [с] 0 с

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality