Реле тиску, MBC 5100

061B002966

null: 0.5 - 3, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 15

Інформація про продукт

Вага брутто 0.3 Kilogram
Bага нетто 0.25 Kilogram
Об'єм 0.647 Liter
EAN 5702423227358

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Switches and thermostats
Диф. макс. настр. діапазону [бар] 0.3 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар] 0.25 бар
Дозволи ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 3 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 0.5 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] 0.3 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] 0.05 МПа
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Роз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики 2011-1DB04
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 15 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 220 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 218 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP MBC 5100 5000 Pressure Switch
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Номінал контакту AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо підключення тиску З фланцем
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 11
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт електричних характеристик EN 60947-5
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип MBC 5100
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 30 бар
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality