Реле тиску, MBC 5100

061B000366

null: 5 - 30, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 45

Інформація про продукт

Вага брутто 0.3 Kilogram
Bага нетто 0.25 Kilogram
Об'єм 0.647 Liter
EAN 5702423218493

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Switches and thermostats
Диф. макс. настр. діапазону [бар] 2 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар] 0.9 бар
Дозволи ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 30 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 5 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] 3 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] 0.5 МПа
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Роз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики 3421-1DB04
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 655 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 45 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP MBC 5100 5000 Pressure Switch
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Номінал контакту AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо підключення тиску З фланцем
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 11
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт електричних характеристик EN 60947-5
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип MBC 5100
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 90 бар
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality