CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до перемикачів |
Властивості електричного підключення EN 60947 |
Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2 Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2 Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.] |
14 К |
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.] |
3 К |
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] |
14 °C |
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] |
3 °C |
Довжина капіляр. трубки [дюйм] |
78 3/4 in |
Довжина капілярної трубки [мм] |
2000 мм |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
20 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
140 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
68 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
158 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Нарізний кабельний ввід |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
ВНУТРІШН. |
Електричні характеристики EN 60947 |
Ізоляція: 400В Ступінь забруднення: 3 Номінальна імпульсна напруга: 4кВ Short circuit prot, fuse: 16A |
З'єднання для муфти або шланга |
M 18 x 1.5 |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Коментарі щодо електричного підключення |
Металевий кабельний ввід |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Макс. температура датчика [°C] |
130 °C |
Макс. температура датчика [°F] |
266 °F |
Мін. довжина муфти датчика [дюйм] |
3 in |
Мін. довжина муфти датчика [мм] |
75 мм |
Навк. Темп. Примітка |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Назва дозвільного файлу UL |
E73170 |
Назва продукту |
Термостат |
Номер досьє SCIP |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Номінал контакту |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Опис продукту |
Термостат |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] |
1/2 x 2 1/2 in |
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] |
13 x 63 mm |
Розмір електричного підключення |
Pg 13.5 |
Стандарт електричних характеристик |
EN 60947-5 |
Стандарт електричного підключення |
DIN 40430 |
Тип |
KPS77 |
Тип датчика |
Дистанційний термобалон |
Тип диференціалу |
Регульовний |
Тип заправки |
Поглинання |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція контакту |
Однополюсний з перекидним контактом, золото |
Функція скидання |
Автоматичн. |