+ живлення |
Контакт1 |
+ 輸出 |
Pin 3 |
- загальний |
Контакт2 |
Approval standard |
6967179 E227388 E31024 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Yes |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] |
5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
4.5 V |
UL evaluated |
Yes |
Амортизатор імпульсів |
No |
Вибухобезпечний |
Ні |
Високий рівень обмеження |
98 |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Sealed gauge |
Дозволи |
ATEX C UL US UL Recognized CE GOST POCC |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
34 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
-1 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
493 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
-14.5 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
Кутовий з'єднувач |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Ключ технічної характеристики |
AKS 32R-DG36-A0EB08-0 |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] |
176 °F |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] |
32 °F |
Кількість на формат упаковки |
14 шт. |
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] |
90 % |
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] |
10 % |
Низький рівень обмеження |
4 |
Номер артикула в міжнар. форматі |
5702423187331 |
Пласка мембрана |
Ні |
Регул. нуля та діапазону |
Ні |
Розмір електричного підключення |
4 контакти |
Розмір підключення тиску |
3/8 |
Сигнал виходу |
Ratio metric |
Тип підключення тиску |
Пайка, ODF |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Точність, макс. +/-FS [%] |
0.8 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час реакції, макс. [мс] |
4 мс |
介質溫度範圍 [°F] [最大值] |
185 °F |
介質溫度範圍 [°F] [最小值] |
-40 °F |
同一產品 |
060G4508 |
型號 |
AKS 32R |
壓力接頭標準 |
無 |
最大過載壓力 |
55 bar |
標準電氣接頭 |
EN 175301-803-A |
產品名稱 |
壓力傳感器 |
產品群組 |
Sensors |
精度 |
0.3 % |
補償溫度範圍 [°C] [最大值] |
80 °C |
補償溫度範圍 [°C] [最小值] |
0 °C |
認証備註 |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
非線性 BFSL ±FS [%] |
0.2 % |