Перетворювач сигналу тиску, MBS 4000, 0.00 бар - 1.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 14.50 фунт на дюйм²

060G2401

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 4000-1011-A1AB08-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.24 Kilogram
Bага нетто 0.186 Kilogram
Об'єм 0.411 Liter
EAN 5702423083060

 

+ supply Pin 1
- загальний Контакт2
Accuracy, typical [±FS%] 0.2 %
Ambient temperature range [°C] [max] 85 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Approval comments ATEX Ex ec IIA T4 Gc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compensated temp. range [°C] [max] 80 °C
Compensated temp. range [°C] [min] 0 °C
Compensated temp. range [°F] [max] 176 °F
Compensated temp. range [°F] [min] 32 °F
Contain batteries No
Electrical connection standard EN 175301-803-A
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flush diaphragm No
High Clipping Level 22.4
International Article Number 5702423083060
Low Clipping level 3.6
Medium temperature range [°F] [max] 185 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
Non-linearity BFSL [±FS%] 0.2 %
Output signal [mA] [max] 20 mA
Output signal [mA] [min] 4 mA
Overload pressure max. [bar] 2 bar
Pressure connection standard EN 837
Pressure connection type G
Pressure reference Gauge (relative)
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
Pulse-snubber No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Specification key MBS 4000-1011-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type MBS 4000
Вибухобезпечний Ні
Дозволи ATEX
CE
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.] 1 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 14.5 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення Кутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Кількість на формат упаковки 14 шт.
Підключення тиску HEX [мм] 27 мм
Регул. нуля та діапазону Ні
Розмір електричного підключення Pg 9
Розмір підключення тиску 1/2
Сигнал виходу Current
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%] 0.9 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality