Реле тиску, KP35

060-538666

null: -0.2 - 7.5, Диференціал[бар]: 0.7 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP55, Макс. робочий тиск [бар]: 17

Інформація про продукт

Вага брутто 0.48 Kilogram
Bага нетто 0.453 Kilogram
Об'єм 1.219 Liter
EAN 5702423206339

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал[бар] [Макс.] 4 бар
Диференціал[бар] [Мін.] 0.7 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.] 58 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.] 10 фунт на дюйм²
Дозволи CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS, Китай
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Діапазон регулювання 6 inHg - 108 psig
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 7.5 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] -0.2 бар
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Клас захисту корпусу IP IP55
Коментарі щодо електричного підключення Металевий кабельний ввід
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 17 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 245 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 22 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 319 фунт-сила на дюйм²
Навк. Темп. Примітка 80 °C/176 °F for max 120 min
Назва дозвільного файлу UL E31024
MH27572
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Номінал контакту AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 13.5
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип KP35
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality