Реле тиску, KPS37

060-310166

null: 6 - 18, Диференціал[бар]: 0.85 - 2.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 22

Інформація про продукт

Вага брутто 1.088 Kilogram
Bага нетто 0.966 Kilogram
Об'єм 2.518 Liter
EAN 5702423146789

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал[бар] [Макс.] 2.5 бар
Диференціал[бар] [Мін.] 0.85 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.] 36 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.] 12 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 18 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 6 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] 1.8 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] 0.6 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 261 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 87 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Клас захисту корпусу IP IP67
Коментарі щодо електричного підключення Металевий кабельний ввід
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 22 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 319 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 27 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 392 фунт-сила на дюйм²
Навк. Темп. Примітка 80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIP KPS Pressure Switch
Назва дозвільного файлу UL E73170
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Номінал контакту AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR макс. 50А
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 13.5
Розмір підключення тиску 3/8
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип KPS37
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту Однополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality