Реле тиску, KP5

060-117766

null: 8 - 32, Диференціал[бар]: 1.8 - 6, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Пайка, ODF, Розмір підключення тиску: 6мм, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP44, Макс. робочий тиск [бар]: 35

Інформація про продукт

Вага брутто 0.392 Kilogram
Bага нетто 0.349 Kilogram
Об'єм 1.268 Liter
EAN 5702428014755

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал[бар] [Макс.] 6 бар
Диференціал[бар] [Мін.] 1.8 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.] 87 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.] 26 фунт на дюйм²
Дозволи BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS, Китай
c UL us UL873, CS C22.2
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 32 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 8 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 464 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 116 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Гумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Затверджені UL холодагенти R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Клас захисту Nema (~) 2
Клас захисту корпусу IP IP44
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 35 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 510 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 35 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 510 фунт-сила на дюйм²
Навк. Темп. Примітка 80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIP KP/KPI pressure switch
Назва дозвільного файлу UL E31024
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Номінал контакту AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 6–14мм
Розмір підключення тиску 6мм
Стандарт підключення тиску EN 1254-1
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип KP5
Тип підключення тиску Пайка, ODF
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
R515B
Холодоагенти R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality