Реле тиску, KP1

060-110566

null: -0.20 - 7.50, Диференціал [бар]: 0.70 - 4.00, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Гайка під пайку, Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.616 Kilogram
Bага нетто 0.57 Kilogram
Об'єм 1.281 Liter
EAN 5702428014731

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,5–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,7–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,75–2,5 мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Switches and thermostats
Група рідини 1
Диференціал [бар] [Макс.] 4 бар
Диференціал [бар] [Мін.] 0.7 бар
Диференціал [фунт/дюйм²] [Макс.] 58 фунт на дюйм²
Диференціал [фунт/дюйм²] [Мін.] 10 фунт на дюйм²
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 36 in
Довжина капілярної трубки [мм] 900 мм
Дозволи BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS, Китай
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Діапазон регулювання 6 inHg - 108 psig
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 7.5 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] -0.2 бар
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Електричне підключення Гумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400 В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Затверджені UL холодагенти R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Категорія IV
Клас захисту Nema (~) 1
Клас захисту корпусу IP IP30
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 17 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 245 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 20 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 290 фунт-сила на дюйм²
Навк. Темп. Примітка 80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва дозвільного файлу UL E31024
MH27572
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Номінал контакту AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 6–14 мм
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт підключення тиску DIN 8912
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип KP1
Тип підключення тиску Гайка під пайку
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
R515B
Холодоагенти R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Частини в комплекті Кутовий кронштейн

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality