Ignition Units, EBI4 HP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Housing: Standard

052F4046

EBI 4 1P SERVICE # 2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.344 Kilogram
Bага нетто 0.296 Kilogram
Об'єм 0.402 Liter
EAN 5702425078149

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Grade of enclosure primary IP40
Main fuse [A] [Min] 10 А
Primary current [A] 0.4 А
Primary frequency [Hz] 50/60
Secondary connection, short circuit current [mA] 48 мА
Secondary peak voltage [kV] 12
UL evaluated Out of scope
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Ignition Units
Дозволи CE
UKCA
Корпус Standard
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Ignition unit EB14
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 255 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 187 В
Номер досьє SCIP 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Опис EBI 4 1P SERVICE # 2
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність [ВА] 90 ВА
Температура зберігання [°C] [макс.] 85 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип EBI4 HP 1P
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality