Електромагнітний клапан, EV220A, Функція: НЗ, G, 1/2, 1.600 м³/год, EPDM

042U4012

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: PZH; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна

Інформація про продукт

Вага брутто 0.459 Kilogram
Bага нетто 0.432 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702423106530

 

Application Відкрита (система)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Електромагнітний клапан
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи PZH
WRAS
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Значення Cv [гал/хв] 1.85 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.6 м³/год
Ключ технічної характеристики EV220A 10B G 12E NC000
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 16 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 24 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 348 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення EPDM
Назва програми частин EV220A
Напрямок потоку Однопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.] 16 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.2 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 232 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 2.9 фунт на дюйм²
Позначення типу EV220A 10
Привод A
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water & Brine
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір клапанного вузла [мм] 10 мм
Розмір привода 9 mm
Розмір привода [дюйм] 0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 50 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 300 мс
Система привода [мм] 9 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 122 °F
Тип EV220A
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 3/8 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality