Application |
Відкрита (система) |
Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до електромагнітного клапана |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Solenoid valves |
Група рідини |
1 |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-10 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
140 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
14 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
1.16 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
1 м³/год |
Ключ технічної характеристики |
EV220A 6B G 14N NC000 |
Коментарі щодо допуску середовища |
Нейтральне середовище |
Кількість на формат упаковки |
15 шт. |
Кількість шляхів |
2/2 |
Макс. в'язкість середовища [сСт] |
50 сСт |
Макс. робочий тиск [бар] |
16 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
232 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
24 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
348 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Латунь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Матеріал ущільнення |
NBR |
Назва виробу в досьє SCIP |
Valve EV220A |
Назва програми частин |
EV220A |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напрямок потоку |
Однопотоковий |
Номер досьє SCIP |
481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
Перепад тиску [бар] [макс.] |
16 бар |
Перепад тиску [бар] [Мін.] |
0.2 бар |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
232 фунт на дюйм² |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
2.9 фунт на дюйм² |
Позначення типу |
EV220A 6 |
Привод |
A |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до електромагнітного клапана |
Рекомендації щодо середовища |
Water,Brine,Oil,Air |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робота |
З сервоприводом (діафрагма) |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1/4 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
6 мм |
Розмір привода |
9 mm |
Розмір привода [дюйм] |
0.35 in |
Розр. час на відкриття, вода [мс] |
40 мс |
Розр. час на закриття, вода [мс] |
250 мс |
Система привода [мм] |
9 мм |
Стандарт з'єднання |
ISO 228-1 |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
50 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
122 °F |
Тип |
EV220A |
Тип з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НЗ |
Частка клапанного вузла [дюйм] |
1/4 in |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |