Котушка для електромагнітного клапана, AY240C, US плоский електрод, Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Промислова упаковка

042N8230

Електричне підключення: US плоский електрод, Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.109 Kilogram
Bага нетто 0.101 Kilogram
Об'єм 0.156 Liter
EAN 5702423272129

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
6(a)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відповідність UL 429
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Дозволи LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення US плоский електрод
Електричний роз'єм 2плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP00
Колір Синій
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 40 шт.
Назва дозвільного файлу UL MH29671
Назва програми частин EV220S
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 240 В
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В] 208 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 240 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] 208 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 208 В
Номер запчастини 042N4230
Позначення типу AY240C
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки US плоский електрод 0,25дюйма
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 0,25дюйма
Розмір привода 9 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 16 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 16 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 8 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 8 Вт
Тип AY240C
Формат упаковки Промислова упаковка
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 042N4230

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality