EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
In scope of WEEE |
Так |
In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки |
Відн. вологість [% RH] [Макс.] |
97 % |
Відн. вологість [% RH] [Мін.] |
0 % |
Відн. вологість, умови |
Без конденсації |
Відповідність |
EN 60730-1 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дозволи |
LLC CDC TYSK |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
50 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
122 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Плоский контакт DIN |
Електричний роз'єм |
3 плоскі контакти |
Клас захисту корпусу IP |
IP00 |
Клас ізоляції обмотки котушки |
Клас H to IEC 85 |
Колір |
Синій |
Кріплення котушки |
Clip-on |
Кількість на формат упаковки |
24 шт. |
Модель дизайну котушки |
UL 429 |
Назва виробу в досьє SCIP |
EVR 2-8 (NO) |
Назва програми частин |
EV220S EV220T EV220W |
Назва продукту |
Котушка для електромагнітного клапана |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
230 В |
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] |
240 В |
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] |
208 В |
Напруга живлення [В] AC |
230 В |
Номер досьє SCIP |
158dc2bc-ef9e-4faf-8660-28bcce9086cf |
Номер запчастини |
042N7601 |
Позначення типу |
AS230CS |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
Плоский контакт DIN |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
6,3 мм x 0,8 мм |
Розмір привода |
9 mm |
Споживана потужність 50 Гц [ВА] |
16 ВА |
Споживана потужність 60 Гц [ВА] |
14 ВА |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
8 Вт |
Споживана потужність [Вт] 60 Гц |
7 Вт |
Стандарт електричного підключення |
EN175301-803 |
Тип |
AS230CS |
Тривалість ввімкнення |
Безперервно |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |
Ідентичний продукт |
042N8601 |