Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
In scope of WEEE |
Так |
Аксесуари продукту |
Ext. operat. valve accessories |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Externally operated valves |
Діаметр блоку керування [мм] |
110 мм |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-30 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
140 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-22 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
180 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-30 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
356 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-22 °F |
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] |
8 бар |
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] |
4 бар |
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] |
116 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] |
58 фунт-сила на дюйм² |
Закриття |
Проти течії |
Значення Cv [гал/хв] |
77.4 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
67 м³/год |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
16 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
232 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
24 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
348 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Бронза |
Матеріал ущільнення |
PTFE |
Назва виробу в досьє SCIP |
AV210 bronze |
Назва продукту |
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням |
Номер досьє SCIP |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
Перепад тиску [бар] [макс.] |
10 бар |
Перепад тиску [бар] [Мін.] |
0 бар |
Придатний до експлуатації |
Ext. operat. valve spare parts |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робота |
Поршень (кутовий) |
Розмір з'єднання [дюйм] |
2 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
50 мм |
Тип |
AV210E |
Тип з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Функція |
НЗ |