Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
In scope of WEEE |
Так |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки |
Відповідність |
UL 429 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дозволи |
LLC CDC TYSK cURus |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
50 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
120 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
US плоский електрод |
Електричний роз'єм |
2плоскі контакти |
Клас захисту корпусу IP |
IP00 |
Колір |
Синій |
Кріплення котушки |
Clip-on |
Кількість на формат упаковки |
24 шт. |
Назва дозвільного файлу UL |
MH29671 |
Назва програми частин |
EV220S |
Назва продукту |
Котушка для електромагнітного клапана |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
120 В |
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В] |
110 В |
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] |
120 В |
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] |
110 В |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
120 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
110 В |
Номер запчастини |
042N4233 |
Позначення типу |
AY120C |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
US плоский електрод 0,25дюйма |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір електричного підключення |
0,25дюйма |
Розмір привода |
9 mm |
Споживана потужність 50 Гц [ВА] |
16 ВА |
Споживана потужність 60 Гц [ВА] |
16 ВА |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
8 Вт |
Споживана потужність [Вт] 60 Гц |
8 Вт |
Тип |
AY120C |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |
Ідентичний продукт |
042N8233 |