Котушка для електромагнітного клапана, AK012C, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 12, Упаковка на декілька одиниць

042N0846

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 12, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.118 Kilogram
Bага нетто 0.106 Kilogram
Об'єм 0.089 Liter
EAN 5702423063567

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Група продукції Solenoid valves
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP00
Колір Чорний
Кріплення котушки Гвинт кріплення пальця
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 12 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 12 В
Напруга живлення [В] AC 12 В
Позначення типу AK012C
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 6,3мм x 0,8мм
Розмір привода 9 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 6 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 5 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 3 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 2.5 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип AK012C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality