Котушка для електромагнітного клапана, AK024D, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць

042N0844

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Клас захисту корпусу IP: IP00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.11 Kilogram
Bага нетто 0.103 Kilogram
Об'єм 0.093 Liter
EAN 5702423049905

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC 24 В
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Група продукції Solenoid valves
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP00
Колір Чорний
Кріплення котушки Гвинт кріплення пальця
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Позначення типу AK024D
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 6,3мм x 0,8мм
Розмір привода 9 mm
Споживана потужність [Вт] DC 3.5 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип AK024D
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality