Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
Ні |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Ні |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Діапазон регулювання [бар] [Макс.] |
17.5 бар |
Діапазон регулювання [бар] [Мін.] |
5 бар |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] |
254 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] |
73 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
130 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-45 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
266 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-49 °F |
Заводське налашт. [бар] |
10 бар |
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] |
145 фунт-сила на дюйм² |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Макс. P band [бар] |
6.2 бар |
Макс. P band[фунт/дюйм²] |
90 фунт на дюйм² |
Макс. робочий тиск [бар] |
28 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
406 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
31 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
450 фунт-сила на дюйм² |
Назва дозвільного файлу |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Назва продукту |
Регулятор тиску конденсації |
Номер досьє SCIP |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Номін. прод. R134a, Гарячий газ [TR] |
3.03 TR |
Номін. прод. R134a, Гарячий газ [кВт] |
11.6 кВт |
Номін. прод. R22, Гарячий газ [кВт] |
13.2 кВт |
Номін. прод. R22, Гарячий газ [кВт] |
4.13 TR |
Номін. прод. R407С, Гарячий газ [TR] |
4.5 TR |
Номін. прод. R407С, Гарячий газ [кВт] |
14.3 кВт |
Номін. прод.R404A/R507,Гарячий газ [k |
12 кВт |
Номін. прод.R404A/R507,Гарячий газ [Т |
3.27 TR |
Номінальна продуктивність R134a [TR] |
11.8 TR |
Номінальна продуктивність R134a [кВт] |
47.3 кВт |
Номінальна продуктивність R22 [TR] |
12.7 TR |
Номінальна продуктивність R22 [кВт] |
50.4 кВт |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] |
8.2 TR |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] |
36.6 кВт |
Номінальна продуктивність R407C [TR] |
13.8 TR |
Номінальна продуктивність R407C [кВт] |
54.4 кВт |
Обладнання |
Вхідний отвір клапана Шредера |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до клапанів KV |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір виходу [мм] |
12 мм |
Розмір впуску [мм] |
12 мм |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
KVR 12 |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Умови ном. продукт. [IMP] |
Перепад тиску гарячого газу = 6фунт/дюйм² Перепад тиску рідини = 3фунт/дюйм² tcond=110 °F tevap=40 °F |
Умови ном. продукт. [SI] |
Перепад тиску гарячого газу = 0,4бар Delta p liquid=0.2 bar Offset=3 bar tcond=30 °C tevap=-10 °C |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R513A |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Індикатор напрямку потоку |
Вигравірувана стрілка, 1 напрямок |