Регулятор тиску конденсації, KVR 15

034L0092

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Макс. робочий тиск [бар]: 28

Інформація про продукт

Вага брутто 0.5 Kilogram
Bага нетто 0.455 Kilogram
Об'єм 1.18 Liter
EAN 5702428411639

 

Contain batteries Ні
Customer part number 00F687
EU RoHS exemption clause Ні
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Діапазон регулювання [бар] [Макс.] 17.5 бар
Діапазон регулювання [бар] [Мін.] 5 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 254 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 73 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -45 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -49 °F
Заводське налашт. [бар] 10 бар
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Затверджені UL холодагенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. P band [бар] 6.2 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²] 90 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 31 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 450 фунт-сила на дюйм²
Назва дозвільного файлу ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Регулятор тиску конденсації
Номер досьє SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Номін. прод. R134a, Гарячий газ [TR] 3.03 TR
Номін. прод. R134a, Гарячий газ [кВт] 11.5 кВт
Номін. прод. R22, Гарячий газ [кВт] 13.2 кВт
Номін. прод. R22, Гарячий газ [кВт] 4.13 TR
Номін. прод. R407С, Гарячий газ [TR] 4.5 TR
Номін. прод. R407С, Гарячий газ [кВт] 14.3 кВт
Номін. прод.R404A/R507,Гарячий газ [k 12 кВт
Номін. прод.R404A/R507,Гарячий газ [Т 3.27 TR
Номінальна продуктивність R134a [TR] 11.8 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт] 47.3 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR] 12.7 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт] 50.4 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] 8.2 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] 36.6 кВт
Номінальна продуктивність R407C [TR] 13.8 TR
Номінальна продуктивність R407C [кВт] 54.4 кВт
Обладнання Вхідний отвір клапана Шредера
Придатний до експлуатації Запасні частини до клапанів KV
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 5/8 in
Розмір виходу [мм] 16 мм
Розмір впуску [дюйм] 5/8 in
Розмір впуску [мм] 16 мм
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип KVR 15
Тип вихідного підключення Розвальцьов.
Тип вхідного з’єднання Розвальцьов.
Умови ном. продукт. [IMP] Перепад тиску гарячого газу = 6фунт/дюйм²
Перепад тиску рідини = 3фунт/дюйм²
tcond=110 °F
tevap=40 °F
Умови ном. продукт. [SI] Перепад тиску гарячого газу = 0,4бар
Delta p liquid=0.2 bar
Offset=3 bar
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R513A
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Індикатор напрямку потоку Вигравірувана стрілка, 1 напрямок

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality