Котушка електронного розширювального клапана, ETS 6

034G5115

Напруга живлення [В] DC: 12, Використання для продукту: ETS 6, Електричний роз'єм: JST XHP-5, Довжина кабелю [м]: 0.700

Інформація про продукт

Вага брутто 0.138 Kilogram
Bага нетто 0.11 Kilogram
Об'єм 0.487 Liter
EAN 5702428825467

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Використання для продукту ETS 6
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Expansion valves
Довжина захисної трубки [мм] 600 мм
Довжина кабелю [дюйм] 27.5 дюйм
Довжина кабелю [м] 0.7 м
Дозволи CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Діапазон струму [A] 0.26 А
Електричний роз'єм JST XHP-5
Клас UL UL CLASS 105 (A)
Клас захисту корпусу IP IP66
Клас ізоляції E
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Electric control valve coil(8)
Назва програми частин ETS 6
Назва продукту Котушка електронного розширювального клапана
Напруга живлення [В] DC 12 В
Номер досьє SCIP f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Опір котушки [Ом] 46
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Споживана потужність [Вт] 3 Вт
Сумісні контролери Danfoss EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Тип ETS 6
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 034G5110

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality